??
CAD-Modellauswahl
K1595.122X30
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1595 - Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
Stückliste
K1595.122X30
BESTKIPP
Bestellnummer
K1595.122X30
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Farbe
weiß
B
Höhe
- mm
D
Gewinde
M12 mm
D1
Durchmesser
26.6 mm
D2
Durchmesser
25.5 mm
D3
Durchmesser
12.1 mm
K
Höhe
17.0 mm
L
Länge
30 mm
R
Radius
0.90 mm
S
Durchmesser
2 mm
SW
Schlüsselweite
18 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Gewicht ca.
0.0707 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ANZM
Anzugsmoment
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505623
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions